??
CAD-Modellauswahl
24341751 Syprim SM 85 100.1 5.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SM - Merkel® Nutring
Stückliste
24341751 Syprim SM 85 100.1 5.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24341751
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
85.0 mm
D
Abmessungen
100.1 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.9 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
7.55 mm
C
6.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D