??
CAD-Modellauswahl
24344591 Rotomatic M 16 40 35.1 0.2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24344591 Rotomatic M 16 40 35.1 0.2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24344591
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
35.1 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.2 mm
L
2.2 mm
C
6.0 mm
P
Profil
2.45 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.