??
CAD-Modellauswahl
24344601 Rotomatic M 16 45 37.5 0.5 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24344601 Rotomatic M 16 45 37.5 0.5 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24344601
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
37.5 mm
D
45.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.5 mm
L
3.2 mm
C
6.0 mm
P
Profil
3.75 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.