??
CAD-Modellauswahl
24344610 Rotomatic M 16 200 184.5 1.2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24344610 Rotomatic M 16 200 184.5 1.2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24344610
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
184.5 mm
D
200.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
1.2 mm
L
6.3 mm
C
10.0 mm
P
Profil
7.75 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.