??
CAD-Modellauswahl
24345102 OMK-E 12 7.1 2 FKM-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24345102 OMK-E 12 7.1 2 FKM-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24345102
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
7.1 mm
D
Abmessung
12.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
2.0 mm
L
Abmessung
2.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
3.0 mm
R1
max.
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.