??
CAD-Modellauswahl
24345107 OMK-E 22 14.7 3 FKM-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24345107 OMK-E 22 14.7 3 FKM-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24345107
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
14.7 mm
D
Abmessung
22.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
3.0 mm
L
Abmessung
3.2 mm
P
Profil
3.65 mm
C
4.5 mm
R1
max.
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.