??
CAD-Modellauswahl
24345203 OMK-E 910 882.7 9 FKM-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24345203 OMK-E 910 882.7 9 FKM-B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24345203
WS
Werkstoff
FKM-B602
DD
Abmessung d
882.7 mm
D
Abmessung
910.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
9.0 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
13.65 mm
C
15.0 mm
R1
max.
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.