??
CAD-Modellauswahl
24345673 PT1 520 544 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24345673 PT1 520 544 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24345673
DD
d
520.0 mm
D
544.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
522.5 mm
H
14.8 mm
L
15.4 mm
L1
19.5 mm
C
8.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.