??
CAD-Modellauswahl
24348353 OMK-MR 8 3.1 2.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-MR - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24348353 OMK-MR 8 3.1 2.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24348353
WS
Werkstoff
FKM-B602
ISO
DD
d
3.1 mm
D
8.0 mm
NUT
Einbauraum
H
2.0 mm
L
2.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
3.0 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.