??
CAD-Modellauswahl
24348854 PU 83 141.9 150 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24348854 PU 83 141.9 150 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24348854
DD
d
141.9 mm
D
150.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.1 mm
H
8.0 mm
L
9.2 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.