??
CAD-Modellauswahl
24349316 Rotomatic M15 530 551 2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24349316 Rotomatic M15 530 551 2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24349316
DD
d
530.0 mm
D
551.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
2.0 mm
L
8.1 mm
C
7.5 mm
P
Profil
10.50 mm
WS
Werkstoff
GM201/NBR
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.