??
CAD-Modellauswahl
24351170 OMK-ES 210 185 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24351170 OMK-ES 210 185 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24351170
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
185.0 mm
D
Abmessung
210.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.5 mm
L
Abmessung
11.7 mm
P
Profil
12.5 mm
R1
max.
0.4 mm
C
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.