??
CAD-Modellauswahl
24352073 Syprim SM 60 75.1 5.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SM - Merkel® Nutring
Stückliste
24352073 Syprim SM 60 75.1 5.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24352073
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
60.0 mm
D
Abmessungen
75.1 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.9 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
7.55 mm
C
5.5 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.