??
CAD-Modellauswahl
24354748 PU82 105 112.8 5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24354748 PU82 105 112.8 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24354748
DD
d
105.0 mm
D
112.8 mm
NUT
Einbauraum
S
3.90 mm
H
5.0 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.