??
CAD-Modellauswahl
24355399 P8 710 725 13
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 8 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24355399 P8 710 725 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24355399
WS
Werkstoff
85 NBR B247
DD
d
710.0 mm
D
725.0 mm
NUT
Einbauraum
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profil
7.5 mm
D1
Innendurchmesser
722.0 mm
D2
Schnurdurchmesser
717.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.