??
CAD-Modellauswahl
24357329 Syprim SM 125 140.1 5.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SM - Merkel® Nutring
Stückliste
24357329 Syprim SM 125 140.1 5.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24357329
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
125.0 mm
D
Abmessungen
140.1 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.9 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
7.55 mm
C
6.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.