??
CAD-Modellauswahl
24357333 Syprim SM 200 220.5 7.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SM - Merkel® Nutring
Stückliste
24357333 Syprim SM 200 220.5 7.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24357333
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
200.0 mm
D
Abmessungen
220.5 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
7.6 mm
L
Abmessungen
8.1 mm
P
Profil
10.25 mm
C
7.5 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.