??
CAD-Modellauswahl
24357495 PT2 820 856.5 19.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 2 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24357495 PT2 820 856.5 19.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24357495
DD
d
820.0 mm
D
856.5 mm
NUT
Einbauraum
H
19.8 mm
L
9.5 mm
L1
6.3 mm
D1
835.1 mm
P
Profil
18.2 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.