??
CAD-Modellauswahl
24359031 PU 83 135 145 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24359031 PU 83 135 145 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359031
DD
d
135.0 mm
D
145.0 mm
NUT
Einbauraum
S
5.0 mm
H
7.3 mm
L
8.4 mm
C
4.5 mm
ORING
O-Ring
5.70 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.