??
CAD-Modellauswahl
24359724 T20 280 300 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24359724 T20 280 300 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359724
DD
Abmessungen d
280.0 mm
D
Abmessungen
300.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
15.0 mm
L
Abmessungen
16.5 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
R1
Radius
0.6 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.