??
CAD-Modellauswahl
24359748 TM 20 360 400 29.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24359748 TM 20 360 400 29.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359748
WS
Werkstoff
93 AU V168
DD
Abmessungen d
360.0 mm
D
Abmessungen
400.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
29.1 mm
L
Abmessungen
32.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
14.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.