??
CAD-Modellauswahl
24359754 TM 20 400 440 29.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24359754 TM 20 400 440 29.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359754
WS
Werkstoff
95 AU V142
DD
Abmessungen d
400.0 mm
D
Abmessungen
440.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
29.1 mm
L
Abmessungen
32.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
14.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.