??
CAD-Modellauswahl
24359793 TM 20 1050 1100 36.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24359793 TM 20 1050 1100 36.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359793
WS
Werkstoff
93 AU V168
DD
Abmessungen d
1050.0 mm
D
Abmessungen
1100.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
36.4 mm
L
Abmessungen
40.0 mm
P
Profil
25.0 mm
C
16.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.