??
CAD-Modellauswahl
24359838 PT2 100 122.2 13.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 2 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24359838 PT2 100 122.2 13.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24359838
DD
d
100.0 mm
D
122.2 mm
NUT
Einbauraum
H
13.5 mm
L
6.3 mm
L1
4.2 mm
D1
110.7 mm
P
Profil
11.1 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.