??
CAD-Modellauswahl
24360184 L27 110 93 14
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24360184 L27 110 93 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24360184
DD
Abmessungen d
93.0 mm
D
Abmessungen
110.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
13.4 mm
L
Abmessungen
14.0 mm
P
Profil
8.5 mm
C
8.0 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.