??
CAD-Modellauswahl
24360583 T20 270 300 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24360583 T20 270 300 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24360583
DD
Abmessungen d
270.0 mm
D
Abmessungen
300.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
22.5 mm
L
Abmessungen
24.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.