??
CAD-Modellauswahl
24360955 PT2 500 533 18.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 2 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24360955 PT2 500 533 18.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24360955
DD
d
500.0 mm
D
533.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.4 mm
L
8.1 mm
L1
6.3 mm
D1
515.1 mm
P
Profil
16.5 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.