??
CAD-Modellauswahl
24361201 PU82 35 39.5 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24361201 PU82 35 39.5 3.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361201
DD
d
35.0 mm
D
39.5 mm
NUT
Einbauraum
S
2.25 mm
H
3.8 mm
L
4.5 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
2.62 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.