??
CAD-Modellauswahl
24361313 L27 50 38 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24361313 L27 50 38 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361313
DD
Abmessungen d
38.0 mm
D
Abmessungen
50.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
9.0 mm
L
Abmessungen
10.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
6.0 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.