??
CAD-Modellauswahl
24361684 T20 306 331 20
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24361684 T20 306 331 20
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361684
DD
Abmessungen d
306.0 mm
D
Abmessungen
331.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
20.0 mm
L
Abmessungen
22.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.