??
CAD-Modellauswahl
24361776 Rotomatic M15 280 301 1.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24361776 Rotomatic M15 280 301 1.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361776
DD
d
280.0 mm
D
301.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
1.2 mm
L
8.1 mm
C
7.0 mm
P
Profil
10.50 mm
WS
Werkstoff
GM201/FKM
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.