??
CAD-Modellauswahl
24362417 PU82 50 58 5.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24362417 PU82 50 58 5.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24362417
DD
d
50.0 mm
D
58.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.00 mm
H
5.6 mm
L
6.4 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.