??
CAD-Modellauswahl
24362636 P6 800 830 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24362636 P6 800 830 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24362636
DD
d
800.0 mm
D
830.0 mm
NUT
Einbauraum
H
25.0 mm
WS
Werkstoff
85 FKM K664
L
15.2 mm
D1
815.0 mm
P
Profil
15.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.