??
CAD-Modellauswahl
24362662 Rotomatic M 16 105 94 0.8 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24362662 Rotomatic M 16 105 94 0.8 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24362662
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
94.0 mm
D
105.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
4.2 mm
C
8.0 mm
P
Profil
5.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.