??
CAD-Modellauswahl
24366844 Rotomatic M 16 360 335.5 2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24366844 Rotomatic M 16 360 335.5 2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24366844
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
335.5 mm
D
360.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
2.0 mm
L
8.1 mm
C
10.0 mm
P
Profil
12.25 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.