??
CAD-Modellauswahl
24366949 T20 304.8 330.2 18.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24366949 T20 304.8 330.2 18.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24366949
DD
Abmessungen d
304.8 mm
D
Abmessungen
330.2 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.1 mm
L
Abmessungen
19.8 mm
P
Profil
12.7 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.