??
CAD-Modellauswahl
24367430 PT2 102 123.8 13.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 2 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24367430 PT2 102 123.8 13.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24367430
DD
d
102.0 mm
D
123.8 mm
NUT
Einbauraum
H
13.5 mm
L
6.3 mm
L1
4.2 mm
D1
112.3 mm
P
Profil
10.9 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.