??
CAD-Modellauswahl
24367566 PU 83 32.8 40 2.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24367566 PU 83 32.8 40 2.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24367566
DD
d
32.8 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.6 mm
H
2.8 mm
L
3.4 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.