??
CAD-Modellauswahl
24367583 PU82 110 117 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24367583 PU82 110 117 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24367583
DD
d
110.0 mm
D
117.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.50 mm
H
4.0 mm
L
4.7 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.