??
CAD-Modellauswahl
24369294 PT1 540 564 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24369294 PT1 540 564 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24369294
DD
d
540.0 mm
D
564.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
542.5 mm
H
14.8 mm
L
15.4 mm
L1
19.5 mm
C
8.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE B602
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.