??
CAD-Modellauswahl
24369546 T20 110 120 7.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24369546 T20 110 120 7.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24369546
DD
Abmessungen d
110.0 mm
D
Abmessungen
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
7.7 mm
L
Abmessungen
8.5 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.