??
CAD-Modellauswahl
24369684 PU82 320 333.4 8.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24369684 PU82 320 333.4 8.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24369684
DD
d
320.0 mm
D
333.4 mm
NUT
Einbauraum
S
6.70 mm
H
8.6 mm
L
10.0 mm
C
6.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.