??
CAD-Modellauswahl
24370693 L27 280 255 19
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24370693 L27 280 255 19
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24370693
DD
Abmessungen d
255.0 mm
D
Abmessungen
280.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.4 mm
L
Abmessungen
19.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.