??
CAD-Modellauswahl
24371157 OMK-S 110 90 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24371157 OMK-S 110 90 9.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24371157
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
90.0 mm
D
Abmessung
110.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
10.0 mm
H
Abmessung
9.6 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.