??
CAD-Modellauswahl
24371571 PU82 1155 1177.4 12.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24371571 PU82 1155 1177.4 12.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24371571
DD
d
1155.0 mm
D
1177.4 mm
NUT
Einbauraum
S
11.20 mm
H
12.4 mm
L
14.0 mm
C
9.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.