??
CAD-Modellauswahl
24373069 OMK-S 460 430 14.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24373069 OMK-S 460 430 14.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24373069
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
430.0 mm
D
Abmessung
460.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
15.0 mm
H
Abmessung
14.5 mm
P
Profil
15.0 mm
R1
0.8 mm
C
12.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.