??
CAD-Modellauswahl
24373629 KBK 40 35 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24373629 KBK 40 35 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24373629
D
40.0 mm
DF
35.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
38.4 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profil
2.5 mm
WS
Werkstoff
HGW HG517
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.