??
CAD-Modellauswahl
24374392 PT2 900 936.5 19.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 2 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
24374392 PT2 900 936.5 19.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24374392
DD
d
900.0 mm
D
936.5 mm
NUT
Einbauraum
H
19.8 mm
L
9.5 mm
L1
6.3 mm
D1
915.1 mm
P
Profil
18.2 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.