??
CAD-Modellauswahl
24374718 Rotomatic M 16 710 682 2 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 16 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24374718 Rotomatic M 16 710 682 2 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24374718
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
d
682.0 mm
D
710.0 mm
NUT
Einbauraum
R1
2.0 mm
L
9.5 mm
C
13.0 mm
P
Profil
14.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.