??
CAD-Modellauswahl
24374793 T20 100 120 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24374793 T20 100 120 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24374793
DD
Abmessungen d
100.0 mm
D
Abmessungen
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
12.0 mm
L
Abmessungen
13.2 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
R1
Radius
0.6 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.